20 A, 120/208 V, prise verrouillable à socle, Qualité industrielle
2446
20 A, 120/208 V, 3-Phase Y, NEMA L18-20R, 4P, 4W, prise à socle verrouillable, Qualité industrielle, sans mise à la terre - BLANC
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Garantie à vie limitée exclusive au secteur