Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 277/480 V, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle

2450

20 A, 277/480 V, 3-Phase Y, NEMA L19-20R, 4P, 4W, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle, sans mise à la terre, V-0-MAX - NOIR

Les dispositifs de câblage de verrouillage de qualité industrielle Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton combine les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures pour produire une vaste sélection de dispositifs verrouillables d’une flexibilité et d’une fiabilité inégalées...

Code UPC : 078477045442
Pays d’origine : Mexique
NEMA L19-20R

Renseignements sur les produits