Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 277/480 V, Prise verrouillable à socle mâle, Qualité industrielle

2455

20 A, 277/480 V, 3-Phase Y, NEMA L19-20P, 4P, 4W, Prise verrouillable à socle, Qualité industrielle, sans mise à la terre - BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Code UPC : 078477806302
Pays d’origine : Mexique
NEMA L19-20P

Renseignements sur les produits