Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 347/600 V, prise verrouillable à socle, Qualité industrielle

2466

20 A, 347/600 V 3PY, NEMA L20-20R, 4P, 4W, prise à socle verrouillable, Qualité industrielle, sans mise à la terre - BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Garantie limitée10-year
Code UPC : 078477806371
Pays d’origine : Mexique
NEMA L20-20R

Renseignements sur les produits