Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Ensemble de boîte de plancher15 A 1-Gang , Qualité commerciale, Mise à la terre autonome

25249-FBA

Ensemble de prise de plancher1-Gang , 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, prise double pour montage au sol, lame droite, Qualité commerciale, autonome, À câblage arrière et latéral, bride métallique - IVOIRE

Pour que vos prises installées dans le plancher aient une apparence discrète, nos ensembles de logements de prise de plancher sont vraiment parfaits. Offerts en configurations 15 et 20 A, 1- et 2-gang , ces dispositifs conviennent à la construction de bâtis en bois avec tapis, bois, dalle et...

Code UPC : 078477163597
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes