Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Ensemble de boîte de plancher20 A 1-Gang , Qualité commerciale, masse isolée, mise à la terre autonome

25349-BIG

Ensemble de prise de plancher1-Gang , 20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, prise double pour montage au sol, masse isolée, laiton, lame droite, qualité industrielle, autonome, À câblage arrière et latéral, bride métallique - Orange

Pour que vos prises installées dans le plancher aient une apparence discrète, nos ensembles de logements de prise de plancher sont vraiment parfaits. Offerts en configurations 15 et 20 A, 1- et 2-gang , ces dispositifs conviennent à la construction de bâtis en bois...

Code UPC : 078477886359
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes