Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

30 A, 277 V, Connecteur verrouillable, Qualité industrielle

2633-PLC

30 A, 277 V, NEMA L7-30R, 2P, 3W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, MALT, témoin d’alimentation - NOIR-BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Code UPC : 078477142134
Pays d’origine : Mexique
NEMA L7-30R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes