Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

30 A, 600 V, Prise verrouillable à socle mâle, Qualité industrielle

2655

30 A, 600 V, NEMA L9-30P, 2P, 3W, Prise verrouillable à socle mâle, Qualité industrielle, MALT - BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Code UPC : 078477806128
Pays d’origine : Mexique
NEMA L9-30P

Renseignements sur les produits