Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur, Gradateur à glissière, 1200VA 900W, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire et 3-Way, ivoire, Renoir

26666-31I
ÉPUISÉ

1200VA 900W, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire et 3-Way, Gradateur à glissière pour charges fluorescentes Mark 10 Powerline, électronique, électromécanique avec préréglage Renoir, Ailette large, - Ivoire

Les gradateurs robustes de qualité spécifiée architecturale à gamme complète Renoir de Leviton sont conçus pour les charges à haute puissance (800W, 1000W, 1500W et 2000W) dans une grande variété d’applications commerciales. Renoir est un gradateur à glissière de style Decora préréglé. Ces dispositifs sont dotés d’un réseau architectural classique...
Code UPC : 07847703099
Pays d’origine : Mexique