30 A, 250 V, Prise verrouillable à socle mâle, Qualité industrielle
2675
30 A, 250 V 3-Phase, NEMA L11-30P, 3P, 3W, Prise verrouillable à socle, Qualité industrielle, sans mise à la terre - BLANC
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Garantie à vie limitée exclusive au secteur