Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

30 A, 600 V, Prise verrouillable à socle mâle, Qualité industrielle

2695

30 A, 600 V 3-Phase, NEMA L13-30P, 3P, 3W, Prise verrouillable à socle, Qualité industrielle, sans mise à la terre - BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Code UPC : 078477806166
Pays d’origine : Mexique
NEMA L13-30P

Renseignements sur les produits