Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche verrouillable Black & White® Lever Edge™

2711E

Fiche verrouillable Black & White® Lever Edge™ 30 A 125/250 V, 3 pôles, 4 files, NEMA L14-30P, MALT, qualité industrielle

Que se passe-t-il lorsque vous combinez la gamme de lames droites et les fiches et connecteurs verrouillables Black and White® de Leviton à l’avenir du câblage? Découvrez les dispositifs de câblage Lever EdgeMC, conçus pour des installations simples, des économies de temps, un rendement supérieur et une fiabilité longue durée. Il suffit d'ouvrir le levier, d'enfoncer le fil dans la couleur...

Code UPC : 078477024010
Pays d’origine : Mexique
NEMA L14-30P

Renseignements sur le produit