Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

30 A, 250 V, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle

2720-IG

30 A, 250 V 3-Phase, NEMA L15-30R, 3P, 4W, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle, masse isolée, V-0-MAX - ORANGE

Les dispositifs de câblage de verrouillage de qualité industrielle Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton combine les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures pour produire une vaste sélection de dispositifs verrouillables d’une flexibilité et d’une fiabilitéinégalées...

Code UPC : 078477809648
Pays d’origine : Mexique
NEMA L15-30R

Renseignements sur les produits