Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

30 A, 250 V, prise verrouillable à socle, Qualité industrielle

2726

30 A, 250 V3-Phase, NEMA L15-30R, 3P, 4W prise à socle verrouillable, Qualité industrielle, MALT - BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Code UPC : 078477806463
Pays d’origine : Mexique
NEMA L15-30R

Renseignements sur le produit