30 A, 480 V, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle
2730
30 A, 480 V 3-Phase, NEMA L16-30R, 3P, 4W, prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle, MALT, V-0-MAX - NOIR
Les dispositifs de câblage de verrouillage de qualité industrielle Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton associe les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures pour créer une grande sélection de dispositifs de verrouillage d’une flexibilité et d’une fiabilité inégalées.