Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable, 30 A, 480 V, qualité industrielle, noir et blanc

2733
30 A, 480 V 3-Phase, NEMA L16-30R, 3P, 4W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, MALT - La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles mâles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...

Couleur : noir/blanc

Code UPC : 078477808467
Pays d’origine : Mexique
NEMA L16-30R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes