Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

30 A, 480 V, prise verrouillable à socle, Qualité industrielle

2736

30 A, 480 V 3-Phase, NEMA L16-30R, 3P, 4W, prise à socle verrouillable, Qualité industrielle, MALT - BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Code UPC : 078477806470
Pays d’origine : Mexique
NEMA L16-30R

Renseignements sur les produits