Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

275-E

30/50 A, 125/250 V, NEMA 14-30P /14-50P, 3P, 4W, fiche, lame droite, Qualité commerciale, incliné, Mise à la terre - Noir

Leviton offre une vaste sélection de fiches et de connecteurs à lame droite de qualité commerciale de 15, 20, 30 et 50 A, disponibles dans une grande variété de caractéristiques. Ces dispositifs solides sont résistants à l’humidité, aux produits chimiques et aux traitements abusifs. Ils sont parfaits pour un usage intérieur et extérieur. Nos fiches et connecteurs EPTR à revêtement en caoutchouc résistent aux utilisations difficiles, aux
Code UPC : 078477644966
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici
NEMA 14-30P/14-50P

Renseignements sur le produit