Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

30 A, 120/208 V, Prise verrouillable à socle mâle, Qualité industrielle

2755

30 A, 120/208 V, 3-Phase Y, NEMA L18-30P, 4P, 4W, Prise verrouillable à socle, Qualité industrielle, sans mise à la terre - BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Garantie limitée10-year
Code UPC : 078477806425
Pays d’origine : Mexique
NEMA L18-30P

Renseignements sur les produits