30 A, 120/208 V, prise verrouillable à socle, Qualité industrielle
2756
30 A, 120/208 V, 3-Phase Y, NEMA L18-30R, 4P, 4W, prise à socle verrouillable, Qualité industrielle, sans mise à la terre - BLANC
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- Garantie à vie limitée exclusive au secteur