Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable, 30 A, 277/480 V, qualité industrielle, noir et blanc

2763
30 A, 277/480 V, 3-Phase Y, NEMA L19-30R, 4P, 4W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, sans mise à la terre - La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...
Code UPC : 078477808498
Pays d’origine : Mexique
NEMA L19-30R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes