Compteur divisionnaire, intérieur, 277/480V, configuration de phase 12x2 avec borniers, Compteur électrique, Compteur intelligent haute densité à points multiples
277TS-122
Produit supprimé de la gamme. Série 8000, Compteur divisionnaire commercial et industriel, 277/480V, 1PH 3W, Configuration de phase 12x2 avec borniers, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT.
Les compteurs à points multiples VerifEye de la série 8000 sont conçus pour mesurer les immeubles de bureaux à locataires multiples, les commerces de détail de taille moyenne, les établissements, les applications résidentielles à locataires multiples et autres applications à haute densité. Les compteurs VerifEye série 8000 fournissent 24 ...