Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, 277/480V, configuration de phase 12x2 avec faisceau de câblage, Compteur électrique, Compteur intelligent haute densité à points multiples

277WH-122
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. Série 8000, Compteur divisionnaire commercial et industriel, 277/480V, 1PH 3W, Configuration de phase 12x2 avec faisceau de câblage, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT.

Les compteurs à points multiples VerifEye de la série 8000 sont conçus pour mesurer les immeubles de bureaux à locataires multiples, les commerces de détail de taille moyenne, les établissements, les applications résidentielles à locataires multiples et autres applications à haute densité. Les compteurs VerifEye série 8000 fournissent 24 m...
Code UPC : 07847775234
Pays d'origine : Canada

Renseignements sur les produits