50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3P, 4W, Prise de courant encastrée, lame droite, Qualité industrielle, MALT, câblage latéral, bride métallique, noir
279
50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3P, 4W, prise encastrée, lame droite, Qualité industrielle, MALT, câblage latéral, bride métallique - Noir
De fabrication en thermoplastique durable, les prises d’alimentation Leviton sont équipées de contacts à double frottement en alliage de cuivre de fort calibre. Pour assurer un câblage correct et rapide, les bornes portent des marquages d’identification.