50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3P, 4W, Prise de courant encastrée, lame droite, Qualité industrielle, MALT, câblage latéral, bride métallique, noir
279-S00
50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3P, 4W, prise encastrée, lame droite, Qualité industrielle, MALT, câblage latéral, bride métallique - Noir
AVERTISSEMENT : ne pas l'utiliser avec des boîtes murales à dispositif unique, des anneaux de boue à dispositif unique ou des rallonges de boîte à dispositif unique.
De fabrication en thermoplastique durable, les prises d’alimentation Leviton sont équipées de contacts à double frottement en alliage de cuivre de fort calibre. Vers e...