30 A, 277/480 V, prise verrouillable à socle, Qualité industrielle
2826
30 A, 277/480 V, 3-Phase Y, NEMA L22-30R, 4P, 5W, prise à socle verrouillable, Qualité industrielle, MALT - BLANC
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- Garantie à vie limitée exclusive au secteur