30 A, 347/600 V, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle
2830-IG
30 A, 347/600 V 3PY, NEMA L23-30R, 4P, 5W, Prise verrouillable encastrée,Qualité industrielle, masse isolée, V-0-MAX - ORANGE
Les dispositifs de câblage de verrouillage de qualité industrielle Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton combine les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures pour produire une vaste sélection de dispositifs verrouillables d’une flexibilité et d’une fiabilité inégalées...