Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

287-E

30/50 A, 125/250 V, NEMA 10-30P /10-50P, 3P, 3W, fiche, lame droite, Qualité commerciale, incliné, sans mise à la terre - Noir

Leviton offre une vaste sélection de fiches et de connecteurs à lame droite de qualité commerciale de 15, 20, 30 et 50 A, disponibles dans une grande variété de caractéristiques. Ces dispositifs solides sont résistants à l’humidité, aux produits chimiques et aux traitements abusifs. Ils sont parfaits pour un usage intérieur et extérieur. Nos fiches et connecteurs EPTR à revêtement en caoutchouc résistent aux utilisations difficiles, p
Code UPC : 078477644935
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici
NEMA 10-30P/10-50P

Renseignements sur le produit