Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Deux cellules, Far Cyc, Luminaire, Connecteur de broche de scène

2FC1V-22B
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Far-Cyc 120V à deux lumières avec pince en « C », lyre d’accrochage et connecteur de broche de scène

La série NSI/Leviton Far Cyc est composée d’un éclairage théâtral de 1500 watts maximum par section, conçu pour offrir une grande intensité lumineuse. Les projecteurs Cyc Strip sont souvent utilisés par paires, l’un fonctionnant comme rampe d’éclairage et l’autre comme luminaire suspendu afin d’offrir une couverture lumineuse homogène. Chaque section Far Cyc illuminera uniformément 40 pieds verticaux de cyc sur 12-Inch (3.6 m) centres, à 10-Feet (3.3 m) du cyc. Conçu...
Code UPC : 07847715853
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits