Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Deux cellules, Far Cyc, Luminaire, Extrémités dénudées, 120V

2FC1V-50B

ÉPUISÉ
Luminaire Far Cyc à deux cellules de 120V avec pince en C, lyre suspendue et extrémités dénudées La série NSI/Leviton Far Cyc est une lumière théâtrale de 1 500 watts maximum par section conçue pour offrir une grande intensité lumineuse. Les projecteurs Cyc Strip sont souvent utilisés par paires, l’un fonctionnant comme rampe d’éclairage et l’autre comme luminaire suspendu afin d’offrir une couverture lumineuse homogène. Chaque section Far Cyc illuminera uniformément 40 pieds verticaux de cyc sur des centres 12-Inch (3,6 m), 10-Feet (3,3 m) du cyc. Conçu pour...
Code UPC : 078477158524
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit