Compteur divisionnaire, intérieur, 208V, triphasé à quatre fils, maximum 1200A, trois transformateurs de courant à noyau à pince, compteur électrique
2K208-12W
Produit supprimé de la gamme. Trousse intérieure série 2000 208V, 3P4 W, 1200A avec trois TC à noyau à pince
La gamme de compteurs de qualité commerciale VerifEyeMC série 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour effectuer des mesures précises de la consommation d’énergie, les compteurs de la série 2000 sont faciles à spécifier et à installer pour les nouvelles constructions et les réfections.