Compteur divisionnaire, intérieur, 208V, 3 phase 4 fils, 100Amax., Transformateurs de courant à noyau solide 3 , Trousse de compteur électrique
2K208-1SW
Trousse intérieure série 2000 208V 3P/4W 100A avec transformateurs de courant (TC) à noyau solide3
La gamme de compteurs de qualité commerciale VerifEyeMC série 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs de la série 2000 sont faciles à spécifier et à installer pour les nouvelles constructions et les réfections. <...