Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, 480V, 3 phase 4 fils, 1200Amax., Transformateurs de courant à noyau à pince 3 , Compteur de demande, Trousse de compteur électrique

2K480-12D

Sous-compteur série 2000 , 480V 3P/4W Trousse intérieure à demande de 1200A avec transformateurs de courant à noyau à pince (TC)3

La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEyeMC série 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs de la série 2000 sont faciles à spécifier et à installer pour une nouvelle construction...
Code UPC : 078477597828
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes