Compteur divisionnaire, intérieur, 480V, 3 phase 4 fils, 100Amax., Transformateurs de courant à noyau à pince 3 , Compteur électrique
2K480-1W
Produit supprimé de la gamme. Sous-compteur série 2000 , trousse intérieure 480V 3P/4W 100A avec transformateurs de courant (TC) à noyau à pince3 .
La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEyeMC série 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour effectuer des mesures précises de la consommation d’énergie, les compteurs de la série 2000 sont faciles à spécifier et à installer ...