Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, 480V, triphasé à quatre fils, maximum 200A, trois transformateurs de courant à noyau à pince, compteur électrique

2K480-2W

ÉPUISÉ

Produit supprimé de la gamme. Sous-compteur série 2000, Trousse intérieure 480V, 3P/4 W, 200A avec 3 transformateurs de courant à noyau à pince (TC).

La gamme de compteurs divisionnaires de qualité génératrice VerifEye™ de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour effectuer des mesures précises de la consommation d’énergie, les compteurs de la série 2000 sont faciles à spécifier et à installer ...
Code UPC : 078477597859
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes