Compteur divisionnaire, intérieur, 480V, 3 phase 4 fils, 400Amax., Transformateurs de courant à noyau à pince 3 , Compteur de demande, Trousse de compteur électrique
2K480-4D
Sous-compteur série 2000 , 480V 3P/4W Trousse intérieure à demande de 400A avec transformateurs de courant à noyau à pince (TC)3
La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEyeMC série 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour effectuer des mesures précises de la consommation d’énergie, les compteurs de la série 2000 sont faciles à spécifier et à installer pour les nouveaux constructus...