Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, 480V, 3 phase 4 fils, 400Amax., Transformateurs de courant à noyau à pince 3 , Trousse de compteur électrique

2K480-4W
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. Sous-compteur série 2000 , Trousse intérieure 480V 3P/4W 400A avec transformateurs de courant à noyau à pince (TC)3

La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEyeMC série 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour effectuer des mesures précises de la consommation d’énergie, les compteurs de la série 2000 sont faciles à spécifier et à installer...
Code UPC : 078477597811
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes