Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, 480V, triphasé à quatre fils, maximum 800A, trois transformateurs de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique

2K480-8W

Sous-compteur série 2000, Trousse intérieure 480V, 3P/4 W, 800A avec 3 transformateurs de courant à noyau à pince (TC)

La gamme de compteurs divisionnaires de qualité génératrice VerifEye™ de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs série 2000 sont faciles à spécifier et à installer pour les nouvelles constructions et...
Code UPC : 078477597873
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes