Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, MMU de 7 m de grand, 208VAC, logement à montage en saillie

2L207-CFG

ÉPUISÉ
Compteur divisionnaire série 2000, Grand logement MMU à montage en saillie intérieur de 7-Meter, 208VAC, 3P4 W, configuré pour les valeurs nominales d’intensité et la fonction de demande en option, Transformateurs de courant (TC) non inclus. COMPTEUR UNIQUEMENT. Les unités de compteurs multiples (MMU) de la série 2000 de Leviton sont conçues pour les applications commerciales et industrielles de compteurs divisionnaires à locataires multiples dans lesquelles plusieurs charges triphasées (120/208 V ou 277/480 V) sont alimentées à partir des mêmes panneaux de distribution électrique ou de panneaux de distribution électrique adjacents à m
Code UPC : 078477607893
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires