Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, MMU de 8 mètres de grand, 208VAC, logement à montage en saillie

2L208-CFG

ÉPUISÉ
Compteur divisionnaire série 2000, Grand logement MMU à montage en saillie intérieur de 8-Meter, 208VAC, 3P4 W, configuré pour les valeurs nominales d’intensité et la fonction de demande en option, Transformateurs de courant (TC) non inclus. COMPTEUR UNIQUEMENT. Les unités de compteurs multiples (MMU) de la série 2000 de Leviton sont conçues pour les applications commerciales et industrielles de compteurs divisionnaires multilocataires dans lesquelles plusieurs charges triphasées (120/208 V ou 277/480 V) sont alimentées à partir des mêmes panneaux de distribution électrique ou de panneaux adjacents...
Code UPC : 078477607923
Pays d’origine : États-Unis