Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, 7 m de grand MMU, 480VAC, logement à montage en saillie

2L407-CFG
ÉPUISÉ
Compteur divisionnaire série 2000 , Logement à montage en saillie intérieur 7-Meter grands MMU, 480VAC, 3P/4W, configuré pour les valeurs nominales d’intensité et la fonction de demande en option. TC non compris. COMPTEUR UNIQUEMENT. Les unités de compteurs multiples (MMU) de la série 2000 de Leviton sont conçues pour les applications commerciales et industrielles de compteurs divisionnaires multilocataires dans lesquelles plusieurs charges triphasées (120/208V ou 277/480V) sont alimentées à partir des mêmes panneaux de distribution électrique ou de panneaux adjacents à mesurer.

...
Code UPC : 078477608029
Pays d’origine : États-Unis