Compteur divisionnaire, intérieur, 120/208/240 V, triphasé à quatre fils, maximum 100A à trois éléments, compteur électrique
2N208-11
Produit supprimé de la gamme. Compteur divisionnaire série 2000, Compteur à trois éléments, 120/208/240 V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 100:00,1 A, Max. 100A Logement pour installation en saillie intérieure. SOUS-MÈTRE SEULEMENT. Nécessite (3) transformateurs de courant de 100A, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme
La gamme de compteurs divisionnaires de qualité génératrice VerifEye™ de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et les objectifs de certification LEED...