Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, 120/240/208 V, triphasé à quatre fils, maximum 800A trois éléments, demande, compteur électrique

2N208-8D

Compteur divisionnaire série 2000, Compteur de demande à trois éléments, 120/208/240 V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 800:00,1 A, Max. 800A Logement pour installation en saillie intérieure. SOUS-MÈTRE SEULEMENT. Nécessite (3) transformateurs de courant de 800A, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme

La gamme de compteurs divisionnaires VerifEye™ Series 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de la charge et l’obtention de la certification LEED. Conçu pour ...
Code UPC : 078477555514
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes