Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Série 2000, Compteur à trois éléments, 3P/4W, 277/480V, 0,1A, Max 1200:0. 1200A, COMPTEUR UNIQUEMENT

2N480-121
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Série 2000, Compteur à trois éléments, 3P/4W, 277/480V, 1200:00,1A, Max. 1200A, COMPTEUR UNIQUEMENT. La gamme de compteurs de qualité commerciale VerifEyeMC série 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs de la série 2000 sont faciles à spécifier et à installer pour les nouvelles constructions et les réfections....
Code UPC : 078477545294
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits