Compteur divisionnaire, intérieur, 277/480 V, triphasé à quatre fils, 100A, trois éléments, demande, compteur électrique
2N480-1D
Compteur divisionnaire série 2000, Demande à trois éléments, 277/480 V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 100:00,1 A, Max. 100A Logement pour installation en saillie intérieure. SOUS-MÈTRE SEULEMENT. Nécessite (3) transformateurs de courant de 100A, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme
La gamme de compteurs divisionnaires VerifEye™ Series 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de la charge et l’obtention de la certification LEED. Conçu pour offrir ...