Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, Compteur à trois éléments, 277/480 V, 3PH, 4W Ligne à ligne, Rapport 200:00,1 A, Max. 200A Logement pour installation en saillie intérieure. COMPTEUR UNIQUEMENT

2N480-21

ÉPUISÉ
Compteur à trois éléments, 277/480 V, 3PH, 4W Ligne à ligne, Rapport 200:00,1 A, Max. 200A, Logement à montage en saillie pour l’intérieur. COMPTEUR UNIQUEMENT. Requiert (3) transformateurs de courant de 200A, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, conforme à la norme ASHRAE 90.1 La gamme de compteurs de qualité génératrice VerifEye™ de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçu pour offrir un processus simple et efficace pour...
Code UPC : 078477545256
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit