Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, 277/480V, 3 phase 4 fils, 400Amax., trois éléments, demande, compteur électrique

2N480-4D

Compteur divisionnaire série 2000 , Compteur de demande à trois éléments, 277/480V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 400:00,1A , Max 400A, Logement pour installation en saillie intérieure. SOUS-MÈTRE SEULEMENT. Nécessite (3) 400A transformateurs de courant, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1

La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEyeMC série 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçu pour prouver...
Code UPC : 078477555859
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes