Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, Compteur à trois éléments, 277/480 V, 3PH, 4W Ligne à ligne, Rapport 600:00,1 A, Max. 600A Logement pour installation en saillie intérieure. COMPTEUR UNIQUEMENT

2N480-61

ÉPUISÉ
Compteur à trois éléments, 277/480 V, 3PH, 4W Ligne à ligne, Rapport 600:00,1 A, Max. 600A, Logement à montage en saillie pour l’intérieur. COMPTEUR UNIQUEMENT. Nécessite (3) transformateurs de courant de 600A, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme
Code UPC : 07847754527
Pays d’origine : États-Unis