Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, Compteur à trois éléments, 277/480V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 600:00,1A , Max. 600A, Logement pour installation en saillie intérieure. COMPTEUR UNIQUEMENT

2N480-6D
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Compteur de demande à trois éléments, 277/480V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 600:00,1A , Max. 600A, Logement pour installation en saillie intérieure. COMPTEUR UNIQUEMENT. Nécessite (3) 600A transformateurs de courant, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1
Code UPC : 07847755824
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle