Compteur divisionnaire, extérieur, 120/208 V, triphasé à quatre fils, maximum 200A trois transformateurs de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique
2O208-2W
Sous-compteur série 2000, 120/208 V, 3P/4 W, 200A, trousse de compteur extérieur kWh avec 3 transformateurs de courant à noyau à pince (TC)
La gamme de compteurs divisionnaires de qualité génératrice VerifEye™ de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs de la série 2000 sont faciles à spécifier et à installer pour les nouveaux co